Publikovat produkty
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Blood/gas analyzer. The unit measures for pH, PO2, and PCO2 using a standard sample of 90 microliters or greater. A measurement range of 6.4 to 8.0 for pH, 8 to 200mmHg for PCO2 and 0 to 800 mmHg for PO2 is accommodated by the unit. Used in laboratories to measure blood gas parameters of patient samples. System to provide for the measurement of: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+, and CL-, or CA++. Calculated values to include: tCO2, O2 Saturation, CT, HCO3 (actual and standardized), BE (vv and vt) and Hct.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1931
  • Skupina výrobkůAnalyzers
  • Skupina produktůBlood Gas
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem