Publikovat produkty
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Bench type radioisotope fumehood. Characteristics/components include a glove-box, a 75 cfm. blower with indicating switch and variable speed power stat and manometer mounted on box front to indicate air flow, 1/4" safety glass viewing panel, three polarized and grounded electrical outlets with indicating switches, a 24 inch fluorescent light with fixtures and switch, two 8 inch double grooved glove ports and neoprene gloves, an inlet filter, two absolute filters with connecting hoses and 40 inches of 2 inch spiral exhaust hose with clamps and a variable height mobile bench, 30-37"H. Unit is customized to fit the specified use requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL2275
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůFume
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2130
  • Šířka (mm)1640
  • Hloubka (mm)790
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem