Publikovat produkty
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Automatic tissue processor. This is a rotating basket immersion type unit that uses a minimum of 10 solvents and two paraffin processing stations. It is controlled by an electrical or electronic timer. The paraffin bath temperature ranges from 50-65 degrees centigrade and is agitated. The fumes are removed by an integral fume collecting system. The process time/step is adjustable between 15 minutes to 24 hours. The drain time/step is 0 to 1 minute. Used to fix, dehydrate, clear and infiltrate tissue specimens to preserve the integrity of their cellular components for light microscopy.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL9020
  • Skupina výrobkůTissue Processor
  • Skupina produktůAutomatic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1370
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem