Publikovat produkty
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Automatic/manual hypo/hyperthermia unit. Sealed refrigeration system. Microprocessor controlled with multiple alarm system constantly monitoring temperature and water levels. Cabinet type unit. Designed to regulate body temperature by application of water-filled hypothermia blankets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4815
  • Skupina výrobkůHypo/Hyperthermia Unit
  • Skupina produktůAutomatic/Manual
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem