Publikovat produkty
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4835
  • Skupina výrobkůCutter
  • Skupina produktůCast
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)640
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem