Publikovat produkty
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Exam/treatment chair with motor. Chair is electrically powered and can be positioned for a wide range of procedures. Unit is mounted on a 24"(approx) iron casting base with foot controls on both sides of the chair. Chair is equipped with footrests and fully adjustable headrest and armrests. It is used in hospitals, clinics, or office settings for examinations, treatments, and minor procedures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4925
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůExam/Treatment
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1020
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)2160
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem