Publikovat produkty
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

The ophthalmic refraction desk shall be specifically designed to conduct eye examinations in ophthalmic clinics and hospital. It shall have a control console consisting of three rechargeable instrument wells, two 110v auxiliary switches to control accessories, two low voltage switches to control fixation lights, a separate on/off dimmer control for room lights and an indirect ophthalmoscope control with hanger that provides power to the instrument when lifted. This item may include an optional equipment stand/pole with one to three arms and the ability to accept a phoropter arm. There shall be a swivel Lamp and a trial lens drawer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM5016
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůRefraction w/console
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)1930
  • Hloubka (mm)810
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem