Publikovat produkty
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Electric patient bed for special care areas. Unit features a control panel for the patients operation, IV rod locations and a full range of positions. Includes safety sides, thermal overload protection in the motors, provisions for chest x-rays and fluoroscopy. Bed deck is x-ray translucent.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7007
  • Skupina výrobkůBeds
  • Skupina produktůPatient
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)1090
  • Hloubka (mm)2390
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem