Publikovat produkty
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 z 5 hvězdiček3.0(5 recenze)
Hospital bed mattress. These mattresses are usually filled with multi-layered foam, wire coil innersprings, or a combination of both. Mattresses are made of a fire retardant material (to meet California standard) and are enclosed in waterproof anti-microbial covers. For hospital use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7025
  • Skupina výrobkůMattress
  • Skupina produktůBed
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)2130
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem