Publikovat produkty
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Examination/treatment table, wood construction. The table is capable of supporting at least 285 lbs. (120 KGP) and is of a "H" brace design with shelf and may have one drawer. Includes a leatherette covered 2 inch foam pad. Pad is removable and designed to fit the table top in a slip resistant manner.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8300
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůExamination/Treatment
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)1980
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem