Publikovat produkty
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Hydraulic or electric portable traction unit. The traction unit can be directly mounted to and removed from a traction table or can have its own mobile stand which clamps securely to the traction table. The unit controls treatment times from 1-99 minutes with hold times up to 60 seconds. Traction can be increased in gradual steps. The unit incorporates as many as four treatment modes and features a pulling force from 0 to 200 lbs. The unit can also be used with a treatment table, chair or hospital bed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8325
  • Skupina výrobkůTraction Unit
  • Skupina produktůPortable
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem