Publikovat produkty
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Flushing rim sink approximately 18" H x 26" D x 22" W. Also called a clinic service sink. Unit is constructed of vitreous china with an integral flushing rim. It includes: faucet with a fork brace; 6 inch wrist control handles; plain end spout with bucket hook; stainless steel spring type front rim guard; and grid drain. If it is to be floor mounted, a base must be provided. Unit is used in utility rooms to clean equipment and materials.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP6350
  • Skupina výrobkůSink
  • Skupina produktůFlushing Rim
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem