Publikovat produkty
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Biological refrigerator with freezer. This unit includes a freezer compartment for general laboratory use. Its independent direct-set temperature controllers allow temperature selection for +2° to 14°C for the refrigerator, and from -20° to -30°C for the freezer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6070
  • Skupina výrobkůRefrigerator/Freezer
  • Skupina produktůBiological
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2160
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem