Publikovat produkty
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

A fully automated, five multi-chamber (pre-wash, sonic cleaning, washing, rinsing, and drying), mechanical washer. The system is controlled by microcomputers that monitor and control system operations and functions and provides visual indication of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Features an automated two rack load/indexing station and single rack unload/indexing station. Processes up to a minimum of 10 single or 40 instrument trays per hour. System designed to clean and decontaminate medical utensils and surgical instruments in a high production linear flow. Various electrical configurations are available, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS is used.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0905
  • Skupina výrobkůWasher
  • Skupina produktůMulti-Chamber (5)
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2440
  • Šířka (mm)1240
  • Hloubka (mm)4900
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem