Publikovat produkty
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

A free-standing, cabinet mounted, single stainless steel chamber (minimum size 10X24X12), ultrasonic cleaner. The cleaning unit includes the following minimum features: power lid, automatic detergent injector, automatic level controls, automatic timer, and switch fill and drain controls. Sonic cleaning energy provided to the chamber by transducers which are powered by a solid-state generator(s) at a frequency of 40 kHz. Designed for use in surgery reprocessing areas, central processing departments and laboratories to clean surgical instruments and other hardware with sonic energy.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2635
  • Skupina výrobkůCleaner
  • Skupina produktůUltrasonic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1040
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem