Publikovat produkty
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A floor mounted, low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 3.5 cubic feet (100 liters). The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 75 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS5505
  • Skupina výrobkůSterilizer
  • Skupina produktůHydrogen Peroxide Gas
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1680
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)1070
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem