Publikovat produkty
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Electrical safety analyzer. Characteristics/components include combining all lead connected ECG lead tests measuring individual lead leakage; AC/DC measurement; current consumption; automatic neutral-ground and power-ground resistance and volts. This unit is used for electrical safety testing, preventive maintenance programs and equipment repair. Battery powered models are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT0005
  • Skupina výrobkůElectrical Safety Analyzer
  • Skupina produktůElectrical Safety Analyzer
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem