Publikovat produkty
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
SEPS2BIM

X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose

4.4 z 5 hvězdiček4.4(16 recenze)
High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse and continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX2100
  • Skupina výrobkůScanner
  • Skupina produktůUltrasound
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1630
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)1140
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem