Publikovat produkty
X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)
SEPS2BIM

X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)

High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse, continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX2105
  • Skupina výrobkůScanner
  • Skupina produktůUltrasound
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1570
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)940
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem