Publikovat produkty
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

A portable diagnostic ultrasound scanner system configured for various applications, ease-of-use and high performance for enhanced efficiency and accuracy. The scanner is applicable for use in a wide variety of hospital and office environments including ER, breast surgery, anesthesia, vascular, interventional radiology and critical care. The system features a high quality color doppler ultrasound for imaging.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX2125
  • Skupina výrobkůScanner
  • Skupina produktůUltrasound
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem