Publikovat produkty
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

X-ray film illuminator approximately 20' H x 29' W x 6'' D. This is a double, wall mounted type unit with a continuous viewing surface. The tension film grips are adjustable top and bottom with standard grip strip. The unit's balanced-light viewing is assured by the 32W circular fluorescent lamp. It provides 500 feet candles of cool operation across the entire 14" X 17" viewing surface. It is available with or without film-activated switch. The unit can be used in hospitals, examining rooms, satellite office or lab.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX3930
  • Skupina výrobkůIlluminator
  • Skupina produktůFilm
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem