Publikovat produkty
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 8 panels, wall mounted. This unit has a stainless steel or light gray baked enamel finish. It consists of two 4-panel illuminators, with dual switches and torque grip film holders. The lower illuminator is tilted 35 degrees from the vertical while the upper illuminator is vertical (on two tier unit). It is arranged to facilitate handling of the films and especially effective for seated viewing. The unit is used to review and analyze X-ray films.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX3940
  • Skupina výrobkůIlluminator
  • Skupina produktůFilm
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem