Publikovat produkty
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Film illuminator approximately 23' H x 61' W x 5' D with four panels and recessed mounted. This unit has stainless steel trim, welded and ground smooth. It includes both high and standard brightness to best suit film density as well as standard film-activated switch.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX4000
  • Skupina výrobkůIlluminator
  • Skupina produktůFilm
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)1520
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem