Publikovat produkty
X6605 - Imager, Dental, Digital Image
SEPS2BIM

X6605 - Imager, Dental, Digital Image

Dental imaging system. Used in intra oral x-ray imaging. Computer-aided to enhance image. Storage and printing capabilities for the image. System includes, CPU, CRT, active surface sensor, 120MB HD storage, thermal printer, mobile workstation, and is compatible with any intra oral x-ray system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX6605
  • Skupina výrobkůImager
  • Skupina produktůDental
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem