Publikovat produkty
1909/8 Wave

1909/8 Wave

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

The rectangular 1909/8 glass block is the natural complement to the 1919/8 Neutral square glass block, with which it can be combined to offer the maximum freedom of compostion in designing reinforced concrete and glass block walls.

The elegance of wavy glass design and the high quality standards of Seves Glassblock make the 1909/8 rectangular glass block the ideal protagonist for architectural projects both for interiors and exteriors.

Available in the transaprent finishings, Clear 1909/8 Wave must be installed with a minimum space of 1 cm and can also be used in combination with the other Basic Line glass blocks, such as the square Clear glass, Coloured and Special pieces.

The finishings sandblasted one or two sides are available on request.

Specifikace
  • 1909/8 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.2

    SOUND INSULATION (dB):  41

    FIRE RESISTANCE CLASS:  E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x9x8

    WEIGHT (Kg): 1,40

    PIECES/M2: 50 pcs/m²

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 720


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1909-8-wave
  • Skupina výrobkůBasic Line
  • Skupina produktů1909/8 Wave
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks