Publikovat produkty
1919/8 Clearview

1919/8 Clearview

The Basic range offers a large variety of decors that enrich the design of a wall with dynamism and special light effects.

The designer has a choice of 19 glass designs of great variety and elegance which can be associated and freely combined with the "basic" wavy and smooth glass blocks.

Each 1919/8 glass block must be installed with a minimum space of 1 cm and can be used in combination with the other glass blocks in the Basic Line, such as Coloured and Special Pieces.

Specifikace
  • 1919/8 Seves GlassBlock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1919-8-clearview
  • Skupina výrobkůBasic Line
  • Skupina produktů1919/8 Clearview
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks