Publikovat produkty
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Create a beautiful ambiance by using Nubio clear glass block (4"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series. Its random intersecting patterns create a subtle visual distortion while allowing maximum light transmission.

Specifikace
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota484Nubio
  • Skupina výrobkůIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Skupina produktů4 Premiere™ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (lb)3.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks