Publikovat produkty
BG 1919/10 Clearview
BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
    Specifikace
    • BG 1919/10 Clearview Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.1

      SOUND INSULATION (dB): 44

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 3,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 21 (joint 30 mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBG_1919_10_Clearview
    • Skupina výrobkůTechnology-Pavers:mattoni
    • Skupina produktůBG 1919/10 Clearview
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks