Publikovat produkty
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Paver B 1616/3 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors. The small format makes it possible to create panels which provide greater safety thanks to the larger surface of the space between the glass blocks, which increases friction. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the blocks.
Specifikace
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB_1616_3_PRISMA
  • Skupina výrobkůTechnology - pavers: piastre
  • Skupina produktůB 1616/3 PRISMA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)31
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks