Publikovat produkty
B 2020/2 Prisma

B 2020/2 Prisma

Paver B 2020/2 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors where greater luminosity is required between the levels of separation. B 2020/2 is available in diamond tooled glass with a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikace
  • B 2020/2 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.1

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 20x20x2,2

    WEIGHT (Kg): 2,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼19 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB_2020_2_Prisma
  • Skupina výrobkůTechnology - pavers: piastre
  • Skupina produktůB 2020/2 Prisma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)22
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks