Publikovat produkty
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8
Clear 2411_8

    Clear 2411_8

    Technology / Other formats and thicknesses / 2411/8 Wave 2411/8WAVE Rectangular glass block 2411/8 was created as a module to complete the square glass block 2424/8. Ideal also for creating curvilinear walls with a lower curvature radius than those created with the corresponding square module, glass block 2411/8 offers designers the possibility of combining different moduleswithin the same wall. Rectangular glass block 2411/8 is available in the standard glass designs (smooth, wavy) and with three different finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides).
    Specifikace
    • 2411/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  37

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 2,20

      PIECES/M2 (pcs/m²): 32

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 400


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_2411_8
    • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Skupina produktůClear 2411/8
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks