Publikovat produkty
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Specifikace
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_2424_8
    • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Skupina produktůClear 2424/8
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks