Publikovat produkty
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10

    Clear 3030_10

    For projects that require walls with large surfaces and for the façades of large, multi-storey buildings, Technology line offers glass block 3030/10 with a 30x30 cm format and a thickness of 10 cm. Glass block 3030/10 is available in the smooth and wavy glass design and with three different finishings (transparent, satin finished on 1 side or 2 sides) or in the crossed version with wide lines in combination with the transparent finishing.
    Specifikace
    • 3030/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  35

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 29,8x29,8x9,8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (9 pcs/m²): 9

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_3030_10
    • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Skupina produktůClear 3030/10
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)298
    • Šířka (mm)298
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks