Publikovat produkty
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

Specifikace
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB_1919_7_Circles
  • Skupina výrobkůTechnology - pavers: piastre
  • Skupina produktůB 1919/7 circles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks