Publikovat produkty
Clear 1919_5

Clear 1919_5

To make lighter and thinner walls glass block 1919/5 has been created: thanks to a thickness of only 5 cm, glass block 1919/5 can be used for furnishing rooms and to create surfaces with a lower overall weightcompared with traditional products that are 8 cm thick. 1919/5 is available in the nubio and cortina designs.
Specifikace
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaClear_1919_5
  • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • Skupina produktůClear 1919/5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks