Publikovat produkty
Vetropieno Rettangolare Americano

Vetropieno Rettangolare Americano

LIMITED AVAILABILITY

Perfect for creative installations and striking accents full of light, Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro Glass Brick combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro is also impact resistant.

Specifikace
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVetropienoRettangolareAmericano
  • Skupina výrobkůSOLID GLASS BRICKS
  • Skupina produktůVETROPIENO AMERICANO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)7
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (lb)5.29
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks