Publikovat produkty
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanicom1
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanicom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010326
    • Název ETIMSelf-priming horizontal pump