Publikovat produkty
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFA020010
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůPumps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálPP-MD
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010326
    • Název ETIMSelf-priming horizontal pump