Publikovat produkty
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Compact design 350 mm wide
Specifikace
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, self supporting, possible wall fixing. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-2104-10_DE
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůBCU 350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)21.24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie
Ålandy
Afghánistán
Anguilla
Alžírsko
Argentina
Americká Samoa
Albánie
Arménie
Antigua a Barbuda
Angola
Bolívie
Austrálie
Andorra
Ázerbájdžán
Aruba
Benin
Brazílie
Cookovy ostrovy
Belgie
Bahrain
Bahamy
Botswana
Chile
Federativní státy Mikronésie
Bělorusko
Bangladéš
Barbados
Burkina Faso
Ekvádor
Fidži
Bosna a Hercegovina
Bhútán
Belize
Burundi
Falklandy (Malvíny)
Francouzská Polynésie
Bulharsko
Britské indickoocenánské území
Bermudské ostrovy
Čad
Francouzská Guyana
Guam
Černá Hora
Brunej
Britské Panenské ostrovy
Demokratická republika Kongo
Guyana
Kiribati
Česká republika
Čína
Curaçao
Džibuti
Kolumbie
Marshallovy ostrovy
Chorvatsko
Filipíny
Dominika
Egypt
Paraguay
Nauru
Dánsko
Gruzie
Dominikánská republika
Eritrea
Peru
Niue
Estonsko
Hongkong
Gaudeloupe
Etiopie
Surinam
Nová Kaledonie
Faerské ostrovy
Indie
Grenada
Gabon
Uruguay
Nový Zéland
Finsko
Indonésie
Grónsko
Gambie
Venezuela
ostrov Norfolk
Francie
Irák
Guatemala
Ghana
Palau
Gibraltar
Írán
Haiti
Guinea
Papua-Nová Guinea
Guernsey
Izrael
Honduras
Guinea Bissau
Pitcairnovy ostrovy
Irsko
Japonsko
Jamajka
Jihoafrická republika
Šalamounovy ostrovy
Island
Jemen
Kajmanské ostrovy
Jižní Súdán
Samoa
Itálie
Jordánsko
Kanada
Kamerun
Severní Mariany
Jan Mayen
Kambodža
Karibské Nizozemsko
Kapverdy
Tokelau
Jersey
Katar
Kostarika
Keňa
Tonga
Kypr
Kazachstán
Kuba
Komorské ostrovy
Tuvalu
Lichtenštejnsko
Kokosové ostrovy
Martinik
Kongo
United States Minor Outlying Islands
Litva
Korejská lidově demokratická republika
Mexiko
Lesotho
Vanuatu
Lotyšsko
Korejská republika
Montserrat
Libérie
Východní Timor
Lucembursko
Kuvajt
Nikaragua
Lybie
Wallis a Futuna
Maďarsko
Kyrgyzstán
ostrovy Turks a Caicos
Madagaskar
Malta
Laos
Panama
Malawi
Moldavsko
Libanon
Pannenske Ostrovy
Mali
Monako
Macao
Portoriko
Maroko
Německo
Malajsie
Saint-Pierre a Miquelon
Mauricius
Nizozemsko
Maledivy
Salvador
Mauritánie
Norsko
Mongolsko
Spojené státy americké
Mayotte
ostrov Man
Myanmar (Barma)
Svatá Lucie
Mosambik
Polsko
Nepál
Svatý Bartoloměj
Namibie
Portugalsko
Omán
Svatý Kryštof a Nevis
Niger
Rakousko
Pákistán
Svatý Martin
Nigérie
Řecko
Palestinská území
Svatý Martin
Pobřeží slonoviny
Rumunsko
Saúdská Arábie
Svatý Vincenc a Grenadiny
Réunion
Rusko
Singapur
Trinidad a Tobago
Rovníková Guinea
San Marino
Spojené arabské emiráty
Rwanda
Severní Makedonie
Šrí Lanka
Senegal
Slovensko
Sýrie
Seychely
Slovinsko
Tádžikistán
Sierra Leone
Španělsko
Tchaj-wan
Somálsko
Srbsko
Thajsko
Středoafrická republika
Švédsko
Turecko
Súdán
Švýcarsko
Turkmenistán
Svatá Helena
Ukrajina
Uzbekistán
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Vatikán
Vánoční ostrov
Svazijsko
Velká Británie
Vietnam
Tanzánie
Togo
Tunisko
Uganda
Zambie
Západní Sahara
Zimbabwe