Publikovat produkty
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Specifikace
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-9032-10_DE
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůIntraslim
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)457
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.84
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures