Publikovat produkty
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate

    Smarty Flush Plate

    Modern design
    Specifikace
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31-191X-10_DE
    • Skupina výrobkůFlushing Devices
    • Skupina produktůSmarty
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures