Publikovat produkty
Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP UK

Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Concealed cistern for back to wall WC
Specifikace
  • Concealed cistern for back to wall WC. WRAS and NF approved components. Cable flushing, bright chrome dual flush top flushing. 6 litres cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 436 mm, width 260 mm and depth 160 mm. Delivered with fixing and connection accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-0147-18
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůTrueflow
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Šířka (mm)436
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie