Publikovat produkty
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
Specifikace
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAlbum-90
  • Skupina výrobkůFlush plates
  • Skupina produktůAlbum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)13
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)1.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Popis Uniclass 2015Flush control devices
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures