Publikovat produkty
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikace
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCut
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůCut
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)207
    • Hloubka (mm)8.5
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures