Publikovat produkty
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
    SIAMP UK

    Smarty Flush Plate

    SMARTY, elegant design. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikace
    • Smarty is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 10003493 PC SMARTY - Ingenio - 100% Noir Mat SIAMP 31191060 PC SMARTY - INGENIO - 100% Blanc SIAMP 31191160 PC SMARTY - INGENIO - Aspect chromé mat/Chromé brillant SIAMP 31191260 PC SMARTY - INGENIO - Chromé brillant/Aspect chromé mat SIAMP 31191460 PC SMARTY - Ingenio - 100% Chromé brillant SIAMP 31191960 PC SMARTY - Ingenio - 100% Aspect chromé mat SIAMP For INTRASLIM & 536 10003407 PC SMARTY DV 100% Noir Mat SIAMP 31191010 PC SMARTY DV Blanche SIAMP 31191110 PC SMARTY DV MAT/brillant Siamp 31191210 PC SMARTY DV BRILLANT/mat Siamp 31191410 PC SMARTY DV 100% CHROME BRILLANT SIAMP 31191910 PC SMARTY DV 100% MAT SIAMP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSmarty
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůSmarty
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures