Publikovat produkty
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archivovány

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikace
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31-18XX-10
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůYin Yang
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-18
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)181
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)22
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures