Publikovat produkty
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
    SIAMP

    Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate

    Pneumatic and remote flushing with stainless steel vandal resistant plate. Meant for: - Disminished people - Public places
    Specifikace
    • • Plate made from stainless steel • Tamper-proof system • Pneumatic actuation • 2 m pneumatic hose for remote installation To be connected with: - INTRASLIM - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCde-PN-Affleurant-AV
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůPneumatic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Monako