Publikovat produkty
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons
    SIAMP

    FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons

    Pneumatic and remote flushing. Flush mounted with raised buttons. Double or single flush. White or bright chrome plated finish. Meant for: - Disminished people - Public places - Fire regulation
    Specifikace
    • • Made from ABS
      • Pneumatic actuation
      • 2 m pneumatic hose for remote installation

      To be connected with:
      - INTRASLIM
      - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

      Item n# Description
      31253510 Cde PN MV Encastré/Relief blanche
      31253610 Cde PN DV Encastré/Relief blanche

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCde-PN-Relief-Encast
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůPneumatic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures