Publikovat produkty
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    Specifikace
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaChasse-Auto-ABS
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůAuto
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)13
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures