Publikovat produkty
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikace
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGlobe
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůGlobe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)10.5
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures